目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
2W15015CG
AirTAC
氣動元件
控制元件
二通電磁閥
2W 系列
Powered by
Previews
3D
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/valves/2_2_way_solenoid/2w_series/2w150_asmtab.prj},{NB=2W15015CG},{PORT=15},{VOLTAGE=C},{TYPE=},{THREAD=G},{INFO=PDF Catalogues},{JPOOL=15015},{B=65},{C=107.0},{D=70},{E=77.0},{F=8},{G=6.4},{H=30.5},{I=36.5},{J=PT1/2},{JM=20.955},{K=46},{Z1=27.000},{Z2=27.400},{Z3=19.400},{Z4=15.500},{Z5=41.000},{Z6=46.000},{Z7=35.000},{Z8=31.600},{PPATH=2w150/../2w150/assemblies/2w150_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
2W150,2W200,W250 - 流體控制閥(先導常閉型)
明細表
2W15015CG
MODEL
訂購碼
2W15015C
2W15015C
PORT
接管口徑
15
15
VOLTAGE
線圈電壓
AC220V
DC24V
AC110V
AC24V
DC12V
AC220V
DC24V
AC110V
AC24V
DC12V
V
TYPE
接電方式
端子式
出線式
端子式
出線式
THREAD
牙型代碼
PT牙
NPT牙
G牙
PT牙
NPT牙
G牙
A
52.5
mm
B
65
65
mm
C
107.0
107.0
mm
D
70
70
mm
E
77.0
77.0
mm
F
8
mm
G
6.4
mm
H
30.5
30.5
mm
I
36.5
36.5
mm
J
接管口徑
1/2"
1/2"
K
46
46
mm