目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
3V21008NCEG
AirTAC
氣動元件
控制元件
三通及以上電磁閥
3V200系列(三口二位)
Powered by
Previews
3D
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/valves/three_above_ports/3v200_series/3v200_asmtab.prj},{NB=3V21008NCEG},{MODEL=3V210},{CODE=200 Series},{VALVE=Single solenoid},{PORT=08},{PZ=1/4''},{ACTING=NC},{ACTPOOL='NC','Normally close','NO','Normally open'},{VOLTAGE=E},{TYPE=},{THREAD=G},{X=3},{INFO=PDF Catalogues},{A=28.7},{B=1.5},{C=22.5},{D=16.45},{PPATH=../3v00_series/assemblies/3v00_asmtpl.prj},{E=4.2},{F=1/4\"}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
3V200 - 電磁閥
明細表
3V21008NCEG
MODEL
規格代號
3V210
3V210
CODE
系列代號
200 系列
VALVE
電控方式
雙位置單電控
雙位置單電控
PORT
接管口徑
08
08
ACTING
初始狀態
常閉型
常開型
常閉型
常開型
VOLTAGE
線圈電壓
AC220V
DC24V
AC110V
AC24V
DC12V
AC220V
DC24V
AC110V
AC24V
DC12V
V
TYPE
接電方式
端子式
出線式
端子式
出線式
THREAD
牙型代碼
PT牙
NPT牙
G牙
PT牙
NPT牙
G牙
A
28.7
28.7
mm
B
1.5
1.5
mm
C
22.5
22.5
mm
D
16.45
16.45
mm
E
4.2
F
1/4"
1/4"