품질보증 정보
카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
3V21008NOFG
AirTAC
Pneumatic equipment
Valves
Three Or Above Ports Valve
3V200 Series (3/2 Way)
Powered by
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/valves/three_above_ports/3v200_series/3v200_asmtab.prj},{NB=3V21008NOFG},{MODEL=3V210},{CODE=200 Series},{VALVE=Single solenoid},{PORT=08},{PZ=1/4''},{ACTING=NO},{ACTPOOL='NC','Normally close','NO','Normally open'},{VOLTAGE=F},{TYPE=},{THREAD=G},{X=3},{INFO=PDF Catalogues},{A=28.7},{B=1.5},{C=22.5},{D=16.45},{PPATH=../3v00_series/assemblies/3v00_asmtpl.prj},{E=4.2},{F=1/4\"}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
3V200 - Solenoid Valve
Bill of material
3V21008NOFG
MODEL
Model
3V210
3V210
CODE
Code
200 Series
VALVE
Valve type
Single solenoid
Single solenoid
PORT
Port size
08
08
ACTING
Acting type
Normally closed
Normally opened
Normally closed
Normally opened
VOLTAGE
Voltage
AC220V
DC24V
AC110V
AC24V
DC12V
AC220V
DC24V
AC110V
AC24V
DC12V
V
TYPE
Electrical entry
Terminal type
Grommet type
Terminal type
Grommet type
THREAD
Thread type
PT
NPT
G
PT
NPT
G
A
28.7
28.7
mm
B
1.5
1.5
mm
C
22.5
22.5
mm
D
16.45
16.45
mm
E
4.2
F
1/4"
1/4"