피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
BCS6-L2-100-BC-M10-B-C3
A&T-3D Gallery
zonghe
danzhoujiqiren
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/danzhoujiqiren/bcs6.prj},{NB=BCS6-L2-100-BC-M10-B-C3},{CODE=BCS6},{MAT1=铝合金},{SUR1=阳极氧化},{MAT2=铁},{SUR2=-},{MAT3=铝合金},{SUR3=阳极氧化},{MAT4=铝合金},{SUR4=阳极氧化},{ENV=0~40℃ 35~85%RH 不得结晶},{P=L2},{S=100},{MDWZ=BC},{MDCP=M10},{SC=B},{CGQWZ=C3},{PDF=bcs6.pdf},{RXDZ='A1','A2','A3'},{CGQSL=1.000},{PPATH=../aiante/zonghe/danzhoujiqiren/bcs6/11bcs6.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BCS6 - 单轴机器人一般环境·丝杆传动·BCS6系列
Bill of material
BCS6-L2-100-BC-M10-B-C3
CNSORDERNO
bestellnummer
BCS6-L2-100-BC-M10-B-C3
CODE
BCS6
MAT1
底座材质
铝合金
SUR1
底座表面处理
阳极氧化
MAT2
导轨材质
铁
SUR2
导轨表面处理
-
MAT3
滑板材质
铝合金
SUR3
滑板表面处理
阳极氧化
MAT4
盖板材质
铝合金
SUR4
盖板表面处理
阳极氧化
ENV
使用环境
0~40℃ 35~85%RH 不得结晶
P
丝杆导程
L2
L5
L10
L20
L2
L5
L10
L20
S
行程
MDWZ
马达位置
BC
BM
BL
BR
BC
BM
BL
BR
MDCP
马达厂牌及功率
M10
P10
Y10
T10
L10
L57
M10
P10
Y10
T10
L10
L57
SC
刹车
B
N
B
N
CGQWZ
传感器位置数量
C3
C4
D3
D4
E5
C3
C4
D3
D4
E5
PDF
bcs6.pdf