STJJ-S-14A-TP
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F3-定位导向零件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dingweidaoxiang/stjj.prj},{NB=STJJ-S-14A-TP},{CODE=STJJ},{KZ=14A},{TH=S},{TH1='S','N'},{ZT=TP},{T=14},{T1=25},{H=55.5},{H2=43.0},{L=55},{P=35},{Q=10.0},{A=2.5},{G=10},{G1=5},{B=8},{E=32.6},{C=7},{TT1=3.4},{TT2=2.0},{Y=10},{D1=0.0},{D2=0.0},{HH=0.0},{M1=8},{M2=0},{LL=0},{F=0},{T2=0},{T3=0},{PDF=stjj.pdf},{D4=0.0},{Z=8.000},{PPATH=stjja/stjj7.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
stjj - 止回组件
明细表
STJJ-S-14A-TP
CODE
STJJ
KZ
14A
14A
TH
S
N
S
N
TH1
'S','N'
ZT
TP
TP
T
14
14
T1
25
25
H
55.5
55.5
H2
43.0
43.0
L
55
55
P
35
35
Q
10.0
10.0
A
2.5
2.5
G
10
10
G1
5
5
B
8
8
E
32.6
32.6
C
7
7
TT1
3.4
3.4
TT2
2.0
2.0
Y
10
10
D1
0.0
0.0
D2
0.0
0.0
HH
0.0
0.0
M1
8
8
M2
0
0
LL
0
0
F
0
0
T2
0
0
T3
0
0
PDF
stjj.pdf
D4
0.0
0.0
Z
8.000
8.000