??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SCDBA - 带固定把手型固定环 开口型/D切割型/侧面孔型
Bill of material
SCDBA-D12-M(13A)
CNSORDERNO
订单编号
CODE
代号
CZ
材质
一般结构用钢/不锈钢
BMCL
表面处理
四氧化三铁保护膜/无电解镀镍/-
GDHBS
固定环把手
材质:锌压铸件 表面处理:静电喷涂
BSLWB
把手螺纹部
材质:一般结构用钢/不锈钢 表面处理:黑色络酸盐光泽处理/-
D
内径
YS
把手颜色选择
B
18 mm
D1
mm
M
粗牙螺纹
M6
M1
6.6 mm
P1
mm
P2
mm
F
1.5 mm
N
mm
Y1
mm
Y2
mm
E
15 mm
W
1.5 mm
X
mm
Y
mm
Z
mm
Enter value for Z
mm
cm
inch
ft
PDF
scdba0.pdf