피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
HQ-GESD-H28-L100
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/hq-gesd.prj},{NB=HQ-GESD-H28-L100},{CODE=HQ-GESD},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=58HRC~},{MAT=碳钢},{H=28},{L=100.000},{Z=NONE},{H1=6.0},{N=11.0},{W=42},{B=32},{L2=29.0},{L1=51.2},{MXL=M5x7},{M1=5},{M2=7},{T=7.5},{G=12.0},{H2=6.0},{WR=20},{HR=15.5},{D=9.5},{HH=8.5},{DD=6.0},{P=60},{LSGDCC=M5x16},{FZ1=7.230},{FZ2=12.740},{G1=0.150},{G2=2.080},{PPATH=hq-gesd/hq-gesd3.prj},{PDF=hq-ghsd.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-GESD - 高品质低组装中载型直线导轨方型.可互换
Bill of material
HQ-GESD-H28-L100
CNSORDERNO
Bestellnummer
HQ-GESD-H28-L100
HQ-GESD-H28-L100
CODE
代号
HQ-GESD
HQ-GES2D
HQ-GESDH
HQ-GES2DH
HQ-GESDP
HQ-GES2DP
HQ-GESD
HQ-GES2D
HQ-GESDH
HQ-GES2DH
HQ-GESDP
HQ-GES2DP
TYPE
类型
组合件
JD
精度
普通级
YY
预压
无预压
HKS
滑块数
1
DGGDFS
导轨固定方式
上锁式
HKGDFS
滑块固定方式
上锁式
HRD
硬度
58HRC~
MAT
材质
碳钢
H
28
28
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
Z
追加工
NONE
NONE
H1
6.0
6.0
mm
N
11.0
11.0
mm
W
滑块尺寸W
42
42
B
滑块尺寸B
32
32
L2
滑块尺寸L2
29.0
29.0
L1
滑块尺寸L1
51.2
51.2
MXL
滑块尺寸M×ι
M5x7
M5x7
T
滑块尺寸T
7.5
7.5
G
滑块尺寸G
12.0
12.0
H2
滑块尺寸H2
6.0
6.0
WR
滑轨尺寸WR
20
20
HR
滑轨尺寸HR
15.5
15.5
D
滑轨尺寸D
9.5
9.5
HH
滑轨尺寸h
8.5
8.5
DD
滑轨尺寸d
6.0
6.0
P
滑轨尺寸P
60
60
LSGDCC
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
M5x16
M5x16
HKSL
滑块数量
1
FZ1
基本动额定负载C
7.230
7.230
kN
FZ2
基本静额定负载Co
12.740
12.740
kN
G1
重量 滑块
0.150
0.150
kg
G2
重量 滑轨
2.080
2.080
kg/m
PDF
hq-ghsd.pdf
LJ1
容许静力矩MR
0.13
0.13
KN-m
LJ2
容许静力矩MP
0.06
0.06
KN-m
LJ3
容许静力矩MY
0.06
0.06
KN-m