HASBE-6001ZZ-T25-h25
A&T-3D Gallery
zonghe
zhouchengzuo
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hasbe.prj},{NB=HASBE-6001ZZ-T25-h25()},{CODE=HASBE},{BEARING=6001ZZ},{T=25},{T1=25,40},{HH=25},{HHH=25,30,40},{DD=12},{DH7=28},{DGC=+0.021/0},{DDH=24},{B=8},{H1=18},{L=40},{L1=28},{G=6},{M=M5},{M1=5},{MTC=},{MTP=},{PDF=hasbe.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HASBE - 轴承座组件 双轴承底座安装型
Bill of material
HASBE-6001ZZ-T25-h25
CNSORDERNO
Bestellnummer
HASBE-6001ZZ-T25-h25
HASBE-6001ZZ-T25-h25
CODE
代号
HASBE
HASEE
HASCE
HASGE
HASNE
HASBE
HASEE
HASCE
HASGE
HASNE
BEARING
轴承型号
6001ZZ
6001ZZ
ZC
轴承
钢
材质
GDZ
固定座
一般结构用钢
材质
GDZ1
固定座
四氧化三铁保护膜
表面处理
FJ
挡圈
弹簧钢
T
25.000
40.000
25.000
40.000
mm
HH
h
25.000
30.000
40.000
25.000
30.000
40.000
mm
DD
d
12
12
mm
DH7
28
28
mm
DGC
D公差
+0.021/0
+0.021/0
DDH
dh
24
24
mm
B
8
8
mm
H
43.000
43.000
mm
L
40
40
mm
L1
28
28
mm
G
6
6
mm
M
M(粗牙螺纹)
M5
M5
MTC
MTC
MTC
MTP
MTP
MTP
mm
PDF
hasbe.pdf