??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6600 - Grampo excêntrico com aperto na ponta
Lista de peças
73502
BESTNR
Nº enc.
GR
Tamanho
HMIN
H min.
26 mm
HMAX
H máximo
35 mm
A
20 mm
B
mm
C
mm
POS
°
EMIN
mm
EMAX
mm
E
Curso
mm
Enter value for E
Curso
mm
cm
inch
ft
L
mm
M
mm
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim