피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
712.120.9
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite fittings stainless steelAISI-316
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1d_sealtite_fittings_stainless316/fam_1_sc_iso_ss316.prj},{NB=712.120.9},{CNSORDERNO=712.120.9},{T=M20 x 1,5},{ST=1/2\"},{T1=27.000},{TP=3.000},{T2=23.319},{ID=14.5},{A=32},{B=10},{CSW=29},{C=31.6},{LC=13.0},{LC1=5.5},{ESW=27},{E=29.4},{LE=4.0},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=4.3},{CNSMAT=Edelstahl AISI-316},{INFO=PDF Info},{GEWX=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
ISO straight fitting,Compact, male,stainless steel AISI-316 - Sealtite Fittings
Bill of material
712.120.9
CNSORDERNO
Article No.
712.120.9
712.120.9
T
Thread
M20 x 1,5
M20 x 1,5
ST
Size
1/2"
1/2"
인치
ID
Min. Internal Diameter
14.5
14.5
mm
A
Length
32
32
mm
B
Length
10
10
mm
CSW
Width across flats
29
29
mm
C
Diameter
31.6
31.6
mm
LC
Length
13.0
13.0
mm
LC1
Length
5.5
5.5
mm
ESW
Width across flats
27
27
mm
E
Diameter
29.4
29.4
mm
LE
Length
4.0
4.0
mm
CNSQUANTITY
Package size
10
10
WEIGHT
Weight
4.3
4.3
kg/100
CNSMASSEXACT
Weight
0.430
0.430
kg
CNSMAT
Material
Stainless steel AISI-316
INFO
PDF Info
PDF Info