Nederlands
English
373.020.1
Anamet Europe
Multitite conduit systems
Multitite conduit
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{anamet_europe/4_multitite_conduit_system/4a_multitite_conduit/fam_12_fce_lfh_black.prj},{NB=373.020.1},{DESCS=FCE - LFH BLACK},{ST=20 mm},{ID=17.0},{AD=21.5},{SB=55},{DB=80},{CS=FCE 20},{COL=Schwarz},{IS=Galvanised steel},{MAT=Polyolefin},{TMIN=-25},{TMAX=80},{TKURZ=90},{SF=1250},{DF=6},{ZF=1000},{DS=IP 67},{OIB=2},{UVB=4},{A=Kleine (10 m)},{TP=RL},{ETIM=6380213},{ZTN=83071000},{WEIGHT=0.30},{CST=circular},{ISRIGID=False},{INFO=PDF Info},{VERS=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Anamet Europe
Description
Anaconda Multitite FCE-LFH black - Anaconda Multitite FCE-LFH black
Bill of material
373.020.1
CNSORDERNO
Article No.
373.020.1
373.020.1
DESCS
Short description
FCE - LFH BLACK
DESCL
Long description
-
ST
Size
20 mm
20 mm
mm
ID
Inside diameter
17.0
17.0
mm
AD
Outside diameter
21.5
21.5
mm
SB
Static bending radius
55
55
mm
DB
Dynamic bending radius
80
80
mm
CS
Conduit size
FCE 20
FCE 20
COL
Color
Black
IS
Inside Hose
Galvanised steel
MAT
Material Cover
Polyolefin
TMIN
Temp min.
-25
°C
TMAX
Temp max.
80
°C
TKURZ
Temp Short term
90
°C
SF
Impact resistance
1250
N
DF
Compression resistance
6
J
ZF
Tensile strength
1000
N
DS
Protection class
IP 67
OIB
Oil Resistance
2
UVB
UV Resistance
4
A
Carton
Kleine (10 m)
Standard (25 m)
Grosse (50 m)
Kleine (10 m)
Standard (25 m)
Grosse (50 m)
CNSQUANTITY
Package size
10
10
TP
Type Pack
RL
ETIM
ETIM code
6380213
ZTN
Customs number
83071000
WEIGHT
Weight
0.30
0.30
kg/m
CNSMASSEXACT
Weight
3.00
3.00
kg
INFO
PDF Info
PDF Info