??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc40_3000g - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC40-3000G
PN
Part Number
ABC40-3000G
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 5.2/12.5VDC, 6/2/0.5A, Input 90-264VAC, RoHS Compliant
POWER
Power
40 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
5.2/12.5 VDC
OC
Output Current
6/2/0.5 A
OT
Operating Temperature
-20 to 50 °C