??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc75_1015l - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC75-1015L
PN
Part Number
ABC75-1015L
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 75W, Output 15VDC, 5A, Input 85-264VAC, Molex Header
POWER
Power
75 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
5 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C