??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
cm3020_9g - Bel Power Solutions
Bill of material
CM3020-9G
PN
Part Number
CM3020-9G
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 42W, Output 5.1/12/12VDC, 5/0.7/0.7A, Input 28-140VDC, RoHS Compliant, RoHS Compliant
POWER
Power
42 W
VIN
Voltage Input
28-140 VDC
OV
Output Voltage
5.1/12/12 VDC
OC
Output Current
5/0.7/0.7 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C