DS1501-9ERG
Bel Fuse
Power Solutions
DS1501-9ERG
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/ds1501_9erg/ds1501_9erg.prj},{NB=DS1501-9ERG},{PN=DS1501-9ERG},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 96W, Output 15VDC, 6.5A, Input 44-220VDC, Inrush Current Limitation, Output Voltage Control Input, RoHS Compliant},{POWER=96},{VIN=44-220},{OV=15},{OC=6,5},{OT=-40 to 71},{SHA256=DU1l/AZ1C8r5ILQZ67PkMu3W9Ac4Cu8FRC3aXBHvC5g=},{INAME=00039__s2dseries}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ds1501_9erg - Bel Power Solutions
Bill of material
DS1501-9ERG
PN
Part Number
DS1501-9ERG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 96W, Output 15VDC, 6.5A, Input 44-220VDC, Inrush Current Limitation, Output Voltage Control Input, RoHS Compliant
POWER
Power
96
W
VIN
Voltage Input
44-220
VDC
OV
Output Voltage
15
VDC
OC
Output Current
6,5
A
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C