FLS400-1358-TF
Bel Fuse
Power Solutions
FLS400-1358-TF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/fls400_1358_tf/fls400_1358_tf.prj},{NB=FLS400-1358-TF},{SHA256=hWE5J+DKm0v7jwn8kAyh2AyipcUzb/hC7nxWd3JT6S8=},{INAME=00093__fls4002d13xx2dtf2estep},{PN=FLS400-1358-TF},{DESC=Industrial Cover Kit with TOP FAN AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 58VDC, 6.90A, Input 85-264VAC, JST Header},{POWER=400},{OV=58},{OC=6.9},{VI=85-264},{OT=-40 to 70},{ISOLATION=Isolated},{CT=FAN},{MT=Chassis Mount},{DIMENSIONS=5.29 x 3.04 x 3.24},{NOO=1},{CONNECTOR=JST},{PACKAGE=Cover Kit with Top FAN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FLS400-1358-TF
Bill of material
FLS400-1358-TF
PN
Part Number
FLS400-1358-TF
DESC
Description
Industrial Cover Kit with TOP FAN AC-DC Power Supply, Power 400W, Output 58VDC, 6.90A, Input 85-264VAC, JST Header
POWER
Power
400
W
OV
Output Voltage
58
VDC
OC
Output Current
6.9
A
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
FAN
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5.29 x 3.04 x 3.24
인치
NOO
Number of Outputs
1
CONNECTOR
Connector
JST
PACKAGE
Package
Cover Kit with Top FAN