FNR-5-12
Bel Fuse
Power Solutions
FNR-5-12
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{belfuse/power_solutions/fnr_5_12/fnr_5_12.prj},{NB=FNR-5-12},{PN=FNR-5-12},{DESC=AC-DC Power Shelf, Power 5000W, Output 12, 417A, Input 85-264VAC},{POWER=5000},{VI=90-264},{OV=12},{OT=0 to 70},{SHA256=LWCXpkiwVgytLW/J3oqff1IEF5ML/CPWQd6ia4CWgh8=},{INAME=00077__fnr2d52dxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
fnr_5_12 - Bel Power Solutions
Bill of material
FNR-5-12
PN
Part Number
FNR-5-12
DESC
Description
AC-DC Power Shelf, Power 5000W, Output 12, 417A, Input 85-264VAC
POWER
Power
5000
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
12
VDC
OT
Operating Temperature
0 to 70
°C