LK1301-9ERG
Bel Fuse
Power Solutions
LK1301-9ERG
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lk1301_9erg/lk1301_9erg.prj},{NB=LK1301-9ERG},{PN=LK1301-9ERG},{DESC=AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 144W, Output 12VDC, 12A, Input 100-240VAC, Operating Temperature -40 to 71, Inrush current limitation, Output voltage control input, RoHS Compliant},{POWER=144},{VI=100-240},{OV=12},{OC=12},{OT=-40 to 71},{SHA256=+bHr9IDq0D5TzRtjevbAzvYDKMXZWyQVpr8bl/6yS+4=},{INAME=00107__k2dseries}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lk1301_9erg - Bel Power Solutions
Bill of material
LK1301-9ERG
PN
Part Number
LK1301-9ERG
DESC
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 144W, Output 12VDC, 12A, Input 100-240VAC, Operating Temperature -40 to 71, Inrush current limitation, Output voltage control input, RoHS Compliant
POWER
Power
144
W
VI
Voltage Input
100-240
VAC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
12
A
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C