MVPS1000-1015
Bel Fuse
Power Solutions
MVPS1000-1015
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/mvps1000_1015/mvps1000_1015.prj},{NB=MVPS1000-1015},{SHA256=OdNmdQK5pEDlILxtDA/S+gIskZ8+r8H7tzeWKvLOeAc=},{INAME=00346__mvps10002d1015},{PN=MVPS1000-1015},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 1000W, Output 15VDC, 41.67A, Input 85-264 VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Plain Cover, OR-ing diode/FET not built in},{POWER=1000},{VI=85-264 },{OV=15},{OC=41.67},{NO=1},{LOUT=41.67},{VOUT=15},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=9.51 x 5 x 1.61},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis with Plain Cover},{ISOLATION=Isolated},{AFO=OR-ing diode/FET not built in}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mvps1000_1015
Bill of material
MVPS1000-1015
PN
Part Number
MVPS1000-1015
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 1000W, Output 15VDC, 41.67A, Input 85-264 VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Plain Cover, OR-ing diode/FET not built in
POWER
Power
1000
W
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OV
Output Voltage
15
VDC
OC
Output Current
41.67
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
41.67
A
VOUT
Vout 1
15
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
9.51 x 5 x 1.61
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
U-Chassis with Plain Cover
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
OR-ing diode/FET not built in