DP-241-7-10L
Bel Fuse
Signal Transformer
DP-241-7-10L
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/dp_241_7_10l/dp_241_7_10l.prj},{NB=DP-241-7-10L},{PN=DP-241-7-10L},{DESC=Split Bobbin Transformer with High Isolation & Lead Wires, 56VA Power, 115V/230V Input},{POWERVA=56},{OS=10VCT},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.7 lbs (0.77 kg)},{LENGTH=3.68 in. (93.5 mm)},{WIDTH=1.94 in. (49.3 mm)},{HEIGHT=2.28 in. (57.9 mm)},{SHA256=Zu027VNuqrWrALul+MVFAwaGSfManB146grtyxYi4pw=},{INAME=00259__dp2d2412d72dxxl}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dp_241_7_10l - Signal Transformer
Bill of material
DP-241-7-10L
PN
Part Number
DP-241-7-10L
DESC
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation & Lead Wires, 56VA Power, 115V/230V Input
POWERVA
Power
56
VA
OS
Output Series
10VCT
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
1.7 lbs (0.77 kg)
LENGTH
Length
3.68 in. (93.5 mm)
WIDTH
Width
1.94 in. (49.3 mm)
HEIGHT
Height
2.28 in. (57.9 mm)