DRC-0406-151J-UL
Bel Fuse
Signal Transformer
DRC-0406-151J-UL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/drc_0406_151j_ul/drc_0406_151j_ul.prj},{NB=DRC-0406-151J-UL},{PN=DRC-0406-151J-UL},{DESC=Radial Inductor with Leads, 150.0µH, 0.350A},{INDUCTANCE=150},{IRMS=0,35},{DCR=1,3},{DIMMAX=8.0 x 5.5},{SHIELDING=No},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-0406-151J-UL
Bill of material
DRC-0406-151J-UL
PN
Part Number
DRC-0406-151J-UL
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 150.0µH, 0.350A
INDUCTANCE
Inductance
150
uH
IRMS
I rms
0,35
A
DCR
1,3
Ohm
DIMMAX
Dimensions Max
8.0 x 5.5
mm
SHIELDING
Shielding
No
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel