FCB-0603-700A
Bel Fuse
Signal Transformer
FCB-0603-700A
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{belfuse/signal_transformer/fcb_0603_700a/fcb_0603_700a.prj},{NB=FCB-0603-700A},{PN=FCB-0603-700A},{DESC=Ferrite Bead, 70 Ohm, 0603 1LN},{IRMS=0,4},{IMPEDANCE=70},{DCR=0,15},{MAXHEIGHT=0,8},{DIMENSIONS=1.6 x 0.8},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=270}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FCB-0603-700A
Bill of material
FCB-0603-700A
PN
Part Number
FCB-0603-700A
DESC
Description
Ferrite Bead, 70 Ohm, 0603 1LN
IRMS
I rms
0,4
A
IMPEDANCE
Impedance
70
Ohm
DCR
0,15
Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
0,8
mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
1.6 x 0.8
mm
PACKAGING
Packaging
Bulk