SLPPI05-10-R47M-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI05-10-R47M-TR
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi05_10_r47m_tr/slppi05_10_r47m_tr.prj},{NB=SLPPI05-10-R47M-TR},{PN=SLPPI05-10-R47M-TR},{DESC=High Power Inductor, 4.7uH, 190 Ohm, 2A, Surface Mount},{ISAT=3,5},{IRMS=2},{INDUCTANCE=4,7},{DCR=190},{MAXHEIGHT=0,8},{DIMENSIONSMAX=5.5*5.2},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=199}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI05-10-R47M-TR
Bill of material
SLPPI05-10-R47M-TR
PN
Part Number
SLPPI05-10-R47M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 4.7uH, 190 Ohm, 2A, Surface Mount
ISAT
I sat
3,5
A
IRMS
I rms
2
A
INDUCTANCE
Inductance
4,7
µH
DCR
190
Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
0,8
mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
5.5*5.2
mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel