피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
SS-39200-006
Bel Fuse
Stewart Connector
SS-39200-006
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/stewart_connector/ss_39200_006/ss_39200_006.prj},{NB=SS-39200-006},{PN=SS-39200-006},{DESC=Modular Plug | CAT6 | 8P 8C | Shielded | .036-.042 Conductors},{PT=Plug},{PERFORMANCE=CAT6},{CONDTYPE=Solid/Stranded},{CONDSIZE=.036 - .042},{SHA256=fSkSQNUoI8B0Kux7ExGNVwI74quoCWoD83Yo/xqS7ck=},{INAME=00008__ss2d392002d006}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ss_39200_006 - Stewart Connector
Bill of material
SS-39200-006
PN
Part Number
SS-39200-006
DESC
Description
Modular Plug | CAT6 | 8P 8C | Shielded | .036-.042 Conductors
PT
Product Type
Plug
PERFORMANCE
Performance
CAT6
CONDTYPE
Conductor Type
Solid/Stranded
CONDSIZE
Conductor Size
.036 - .042
인치