카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 372612-608
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Plats et profilés
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/04_plat_profile/72612.prj},{NB=bene_inox_372612-608_4000},{REF=372612-608},{MAT=Inox 1.4307},{I=60.0},{L=4000},{E=8.0},{POIDS=3.77},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 67
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 72612 - Plat (cisaillé / refendu) - Inox 1.4307 - 1.4404
Bill of material
Béné Inox 372612-608
REF
Référence
372612-608
372612-608
MAT
Matière
Inox 1.4307
Inox 1.4307
I
60.0
60.0
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
E
8.0
8.0
mm
POIDS
3.77
3.77
kg/m