??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
395822 - SPKVSN 200/40H7
Stückliste
395822
SPKVSN_200_40H7
SPKVSN 200/40H7
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
395822
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SPKVSN 200/40H7
EAN
4047526107895
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADBREITE
Radbreite
60 mm
LAUFBREITE
Laufbreite (mm)
48 mm
LAGER
Nabennut
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
2500 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
14.993 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Metall
MATERIALRADK
Material Radkörper
Vergütungsstahl
PRODUKTTYP
Produkttyp
Antriebsrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
600 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-100 °C
HARDNESS
Belagshärte
190–230 HB
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein