您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
754353
Blickle
Antriebsräder, Anflanschräder und Grundräder
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{blickle/antriebsraeder2c20anflanschraeder2c20grundraeder/754353.prj},{NB=754353},{MANUID=754353},{RADDURCHM=250},{RADBREITE=80},{TRAGF4KMH=1800},{WEIGHT=10.677},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-30},{GBN_252_40H7=../_pool_/98/d0/gbn_252_40h7_754353.png},{DESCSHORT=GBN 252/40H7}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754353 - GBN 252/40H7
Stückliste
754353
GBN_252_40H7
GBN 252/40H7
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
754353
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GBN 252/40H7
EAN
4047526113209
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
250
mm
RADBREITE
Radbreite
80
mm
LAGER
Nabennut
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
1800
kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
10.677
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
robuster Grauguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Antriebsrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
braun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30
°C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ja
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein