??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
463737 - FTH 34x16/8-7K
Stückliste
463737
FTH_34X16_8_7K
FTH 34x16/8-7K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
463737
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FTH 34x16/8-7K
EAN
4047526463731
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
34 mm
RADBREITE
Radbreite
16 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
35 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.023 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
PRODUKTTYP
Produkttyp
Führungsrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein