??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
373415 - RTH 270x90/157-12
Stückliste
373415
RTH_270X90_157_12
RTH 270x90/157-12
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
373415
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RTH 270x90/157-12
EAN
4047526373412
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
270 mm
RADBREITE
Radbreite
90 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
7.157 kg
MATERIALRADK
Material Radkörper
Grauguss bzw. Kugelgraphitguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Staplerrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
anthrazit
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein