??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
462127 - REV 230x70/45-5+3
Stückliste
462127
REV_230X70_45_5_3
REV 230x70/45-5+3
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
462127
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
REV 230x70/45-5+3
EAN
4047526462123
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
230 mm
RADBREITE
Radbreite
70 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
5.280 kg
MATERIALRADK
Material Radkörper
Grauguss bzw. Kugelgraphitguss
PRODUKTTYP
Produkttyp
Staplerrad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
anthrazit
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
100 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein