??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descrição:
D454 - "EUROMODEL" FOUR ARM CONTROL HANDWHEEL
Lista de peças
D454310.TD0501
ART
Art.
D454310.TD0501
D
308 mm
H
66 mm
HH
h
45.5 mm
DD
d
83 mm
D2
d2
35.5 mm
A
45.5 mm
B
20 mm
H2
h2
3 mm
H3
h3
7.5 mm
H4
h4
46 mm
D3
d3
34 mm
D1
d1 H7
mm
Q
38 mm
PESO
Weight
900 g