피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
B4069
Eaton B-Line
Bolted Framing (Strut Systems)
Electrical Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cooperbline/bolted_framing/electrical_accessories/b4069_asmtab.prj},{NB=B4069},{TYPE=B4069},{D=1.500},{R=1.06},{A=2.12},{B=1.06},{CS=B2038},{SS=5/16 X 1-1/2},{LOD=},{PPATH=parts/b4069_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
B4069 - Insulclamp Cable Clamp
Bill of material
B4069
PN
Part No.
B4069
TYPE
Type
B4069
D
1.500
인치
R
1.06
인치
A
2.12
인치
B
1.06
인치
CS
Clamp Size
B2038
SS
Screw Size
5/16 X 1-1/2
LOD
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details