피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
AF6024P
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Type 4 Enclosures
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cooperbline/el_enclosure/type_4/type_12_sd_enclos_full_panel.prj},{NB=AF6024P},{A=47.87},{B=19.87},{G=12},{GG=0.102},{LOD=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Type 12 Free-Standing Single-Door Enclosures, Full Panel Accessories - Type 12 / 13 Enclosures
Bill of material
AF6024P
PN
Part No.
AF6024P
AF6024P
A
A - Height
47.87
47.87
인치
AMM
A - Height
1216
1216
mm
B
B - Width
19.87
31.87
19.87
31.87
인치
BMM
B - Width
505
mm
PS
Panel Size - Height x Width
47.87x19.87
47.87x19.87
인치
PSMM
Panel Size - Height x Width
1216x505
1216x505
mm
C
C - Depth
23.12
23.12
인치
CMM
C - Depth
587
587
mm
ES
Enclosure Size - Height x Width
60.00x24.00
60.00x24.00
인치
ESMM
Enclosure Size - Height x Width
1216x505
1216x505
mm
G
Gauge
12
LOD
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details