피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
200-9464.TX-00000
Dirak
Quarter-Turns
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dirak/drehriegel/1_154_asmtab.prj},{NB=200-9464.TX-00000(8,00Strukturlack schwarz4)},{GL=18},{TS=8},{TS1=8},{COL=Strukturlack schwarz},{ZTYP=4},{L=0},{H=0},{MON=},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=einbau_20mm/assemblies/1_154_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
1-154 - L-Handle for Padlock, Screw-in type
Bill of material
200-9464.TX-00000
BESTNR
Order number
200-9464.TX-00000
200-9464.TX-00000
GL
Housing length
18
18
mm
TS
Ts max.
mm
값 입력 TS
Ts max.
mm
cm
inch
ft
확인
COL
Material
Zinc die, Textured Powder black
Zinc die, Textured Powder black
ZTYP
Cam type
No Cam
Standard 35mm
Standard 45mm
Wing cam 45mm
Hooked Cam, Left
Hooked Cam, Right
Special cams
Cam variational
Cams with 6mm ramp
No Cam
Standard 35mm
Standard 45mm
Wing cam 45mm
Hooked Cam, Left
Hooked Cam, Right
Special cams
Cam variational
Cams with 6mm ramp
L
Cam length
0.000
0.000
mm
H
Cam height
0.000
0.000
mm
MON
Installation
Without
Without
INFO
HTML Online
Product page DIRAK.com