피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
218-0908.15-00000
Dirak
Hinges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dirak/scharniere/6_042.prj},{NB=218-0908.15-00000},{BESTNR=218-0908.15-00000},{A=25},{B=25},{C=7.5},{D=2.5},{E=7.5},{F=5.5},{G=7.5},{INFO=Product page DIRAK.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
6-042 - Nut Plate
Bill of material
218-0908.15-00000
BESTNR
Order number
218-0908.15-00000
218-0908.15-00000
A
Height
25
25
mm
B
Length
25
25
mm
C
Diameter
7.5
7.5
mm
D
Radius
2.5
2.5
mm
E
Opening
7.5
7.5
mm
F
Width
5.5
5.5
mm
G
Length
7.5
7.5
mm
INFO
HTML Online
Product page DIRAK.com