??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
35 mm precision vice - -
Bill of material
2708550
BEST
Order No.
AUSF
version
BACKENB
Jaw width
35 mm
SPANNW
Jaw width
mm
Enter value for SPANNW
Jaw width
mm
cm
inch
ft
B
width
mm
B1
width
35 mm
H
Height
mm
H1
Height
35 mm
L
Length
mm
L1
Length
100 mm
WS
Material
BS
Description
情報
Infotext