??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Retaining plates - -
Bill of material
353750
BEST
Order No.
M
Thread for columns
mm
D
Mounting hole
6 mm
B
width
10 mm
H
height
5 mm
L
Length
mm
L1
Overhang
mm
BS
Description
Informacje dodatkowe
Infotext