피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
SVK309
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Cooling items
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/7/svk45.prj},{NB=SVK309},{REF=SVK309},{REFOLD=SVK-309},{D1=9},{D2=6},{DD=10.5},{D=17.0},{A=38},{L1=27},{L2=30},{SERIE=N6},{Z=1.000},{L1X=13.4620},{L3=44.3484},{L5=29.743},{L6=4.3180},{D2X=13.9700},{D3=9.3980},{D4=10.4140},{D5=19.9365},{D6=16.2763},{EV=13.8176},{SV=11.9659},{MV=2.5400},{SV1=0.0000},{MV1=0.0000},{NDM=0.0000},{KDM=0.0000},{PSTOL=0.001},{A1=26.6700},{A2=2.7686},{A3=2.5400},{A4=39.4640}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
SVK 45° Jiffy Matics - DME
Bill of material
SVK309
REF
Catalog number
SVK309
SVK309
D1
Diameter
9
9
mm
D2
Diameter
6
6
mm
DD
Diameter
10.5
10.5
mm
D
Diameter
17.0
17.0
mm
A
Length
38
38
mm
L1
Length
27
27
mm
L2
Length
30
30
mm
SERIE
N6
N6