??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
EBK-x - Two-volume revolving handles
Kusovník
Two-volume revolving handle EBK.50+x-M10
PARTNUMBER
Kód
245292
DESCRIPTION
Označení
EBK.50+x-M10
DIM01
D
50 mm
DIM02
l
62 mm
DIM03
d 6g
M10
DIM04
d1
36 mm
DIM05
l
17 mm
DIM06
l1
19 mm
DIM07
S
5 mm
WEIGHT
Závaží
90 g
INFOEG
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu