피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Handle I.680/80-M8 SOFT
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
I.680 SOFT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/i_680_soft/i_680_soft.prj},{NB=Handles I.680/80-M8 SOFT},{PARTNUMBER=124864},{DESCRIPTION=I.680/80-M8 SOFT},{DIM01=26.5},{DIM02=80},{SIZE=80.000},{DIM03=M8},{DIM04=21.0},{DIM05=55},{DIM06=7},{WEIGHT=46},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
I.680 SOFT - Handles
Bill of material
Handle I.680/80-M8 SOFT
PARTNUMBER
Code
124864
124864
DESCRIPTION
Description
I.680/80-M8 SOFT
I.680/80-M8 SOFT
DIM01
D
26.5
26.5
mm
DIM02
L
80
80
mm
DIM03
d
M8
M8
DIM04
d1
21.0
21.0
mm
DIM05
h
55
55
mm
DIM06
l1
7
WEIGHT
Weight
46
46
g
INFOEG
Product details
Product details