피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Levelling element LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x168
Elesa+Ganter
Levelling elements
LSQ.A-SST
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/levelling_elements/lsq_a_sst/lsqa_sst_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x1680},{PARTNUMBER=360637},{DESCRIPTION=LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x168},{ROT=0},{VER=2},{DIM01=32},{DIM02=192},{DIM03=195},{DIM04=24},{DIM05=22.5},{DIM06=15},{DIM07=M16},{DIM08=168},{DIM09=14.0},{DIM10=12},{DIM11=7000},{WEIGHT=268},{DX=16},{PPATH=lsqa_sst_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 96
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
LSQ.A-SST - Levelling elements
Bill of material
Levelling element LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x168
PARTNUMBER
Code
360637
360637
DESCRIPTION
Description
LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x168
LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x168
ROT
Rotation
°
DIM01
D
32
32
mm
DIM02
L
192
192
mm
DIM03
L1
195
195
mm
DIM04
l1
24
24
mm
DIM05
l2
22.5
22.5
mm
DIM06
H
15
15
mm
DIM07
d
M16
M16
DIM08
l
168
168
mm
DIM09
Ø
14.0
14.0
mm
DIM10
S
12
12
mm
DIM11
7000
7000
N
WEIGHT
Weight
268
268
g
INFOEG
Product details
Product details