??
Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
2D
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-61 - Grenouillère à crochet miniature, acier ou inox, fortes charges
Nomenclature
Emile Maurin 36-611-130
REF
Référence
MATIERE
F1
1290 N
D1
3 mm
D2
4.2 mm
H1
13.5 mm
H2
9 mm
H3
1.5 mm
L1
30.5 mm
L2
15 mm
L3
10.2 mm
L4
24.1 mm
L5
28 mm
L6
15 mm
L7
28 mm
L8
15 mm
L9
13 mm
L10
8 mm
INFOS
Informations
Информация
INFOTEXTE