피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
FLEXA NIMS-M 15010023025
Flexa
Protective conduit
NIMS Conduit olive, nickel plated brass, connecting thread, incl. O-Ring
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{flexa/connectors/nims/nims_m.prj},{NB=FLEXA NIMS-M 15010023025},{AD=21},{METR=M25x1.5},{ART=15010023025},{ARTOLD=5010.023.025},{I=14.0},{C=16.0},{D=30.1},{E=6.5},{F=29.0},{SW=27.0},{METRA=25},{METRK=23.16},{GEW=4.400},{VPE=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Flexa
Description
NIMS-M - Round connector body with hexagonal wrench surface
Bill of material
FLEXA NIMS-M 15010023025
AD
21
21
METR
EN 60423
M25x1.5
M25x1.5
ART
FLEXA No.
15010023025
15010023025
ARTOLD
FLEXA No.
5010.023.025
5010.023.025
I
14.0
14.0
mm
C
16.0
16.0
mm
D
30.1
30.1
mm
E
6.5
6.5
mm
F
29.0
29.0
mm
SW
Wrench size across flats
27.0
27.0
mm
GEW
Weight
4.400
4.400
kg/100
VPE
Packing unit
10
10
piece(s)