您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GGTBE-D6-L7-F2-P5-N3
HEFA
14-导向轴
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/14-guide_shaft/ggt.prj},{NB=GGTBE-D6-L7-F2-P5-N3},{CODE=GGTBE},{TYPE=Tube_type},{DTOL=g6},{MAT1=GCr15},{SUR=-},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_58HRC},{D=6},{L=7},{F=2},{P=5},{N=3},{NN=3.000},{RR=0.3},{R=0.3 below},{LCM=},{SCM=},{BA=0},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
GGT - 导向轴-左端台阶右端内螺纹型-管型
明细表
GGTBE-D6-L7-F2-P5-N3
CNSORDERNO
型号
GGTBE-D6-L7-F2-P5-N3
GGTBE-D6-L7-F2-P5-N3
CODE
系列码
GGTBE
GGTBE
TYPE
类型
管型·左端台阶右端内螺纹
DTOL
D公差
g6
MAT1
材质(国标)
GCr15
MAT2
材质(日标)
SUJ2
SUR
表面处理
-
-
HRD
硬度
高频淬火,有效硬化层深度,HRC58~
D
Dg6
6
8
10
12
13
16
20
25
30
6
8
10
12
13
16
20
25
30
mm
TOL
D公差(g6)
-0.004/-0.012
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
F
mm
Enter value for F
mm
cm
inch
ft
確定
P
mm
N
N(粗牙螺纹)
3
3
DD
d
2
mm
RR
R
0.3
mm
C
0.5 below
mm
R
0.3 below
mm
LCM
变更L尺寸公差
N(无加工)
LC:变更L尺寸公差
N(无加工)
LC:变更L尺寸公差
LTOL
尺寸公差[mm]
0
SCM
扳手槽加工
N(无加工)
BA:增加1处扳手槽
N(无加工)
BA:增加1处扳手槽
BA
0
0
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址