您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZF01FB-d12
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf01fb.prj},{NB=ZF01FB-d12},{SC=ZF01FB},{TYPE=Short type},{SL1=SUJ2},{SL2=58HRC~},{SL3=-},{MAT1=SUJ2},{MAT2=resin},{MAT3=Nitrile rubber},{OAT=-18~80℃},{DD=12},{TDD=-0.009/0},{D=21},{TD=-0.013/0},{L=25},{TL=-0.2/0},{R=1.2},{D1=20.2},{EC=0.012},{CN=317},{CON=407},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZF01FB - 直线轴承-直线型-短型
明细表
ZF01FB-d12
CNSORDERNO
型号
ZF01FB-d12
ZF01FB-d12
SC
系列码
ZF01FB
TYPE
类型
短型
SL1
外套材质
SUJ2
SL2
外套硬度
58HRC~
SL3
外套表面处理
-
MAT1
滚珠材质
SUJ2
MAT2
保持架材质
树脂
MAT3
密封圈材质
丁腈橡胶
OAT
使用环境温度
-18~80℃
°C
DD
d
12
12
mm
TDD
d的公差
-0.009/0
-0.009/0
mm
D
21
21
mm
TD
D的公差
-0.013/0
-0.013/0
mm
L
25
25
mm
TL
L的公差
-0.2/0
-0.2/0
mm
R
r
1.2
1.2
mm
D1
20.2
20.2
mm
EC
偏心(最大)
0.012
0.012
CN
基本动额定负载
317
317
CON
基本静额定负载
407
407
INFOTEXT
技术资料
官网网址