피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
ZE42AA-28-L60
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze42aa.prj},{NB=ZE42AA-28-L60},{SC=ZE42AA},{TYPE=LOCTITE adhesive type},{MT=SUJ2},{MT2=spring steel},{HARDNESS=58HRC~},{HARD2=42~52HRC},{D=28},{TOL=+0.025~+0.020},{L=60},{LL1=60,80},{DD=36},{D1=30.0},{E=5},{A=12},{B=7},{L1=4.5},{N=1.65},{R=3.0},{DH4=50},{TOL2=0~-0.007},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZE42AA - Steel ball guide sleeve for unshelfing· LOCTITE bonding type
Bill of material
ZE42AA-28-L60
CNSORDERNO
ZE42AA-28-L60
ZE42AA-28-L60
SC
Serial code
ZE42AA
TYPE
type
LOCTITE adhesive type
MT
material(Guide bushing)
SUJ2
MT2
material(Retaining rings)
spring steel
HARDNESS
hardness(Guide bushing)
58HRC~
HARD2
hardness(Retaining rings)
42~52HRC
D
Applicable guide pillar diameter
28
28
mm
TOL
D tolerance
+0.025~+0.020
+0.025~+0.020
mm
L
60
80
60
80
mm
DD
d
36
36
mm
D1
d1
30.0
30.0
mm
E
e
5
5
mm
A
12
12
mm
B
7
7
mm
L1
4.5
4.5
mm
N
1.65
1.65
mm
R
3.0
3.0
mm
DH4
Dh4
50
50
mm
TOL2
Dh4 tolerance
0~-0.007
0~-0.007
mm
INFOTEXT
website