피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
BH06LK-D10-P4.5-H5-L10
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh06l.prj},{NB=BH06LK-D10-P4.5-H5-L10},{SC=BH06LK},{TYPE=Polygonal},{TM=SKD11},{HRC=55~62HRC(surface750HV)},{ST=Electroless nickel plating},{D=10},{D1=10},{P=4.5},{H=5},{L=10},{V=12},{Q=13},{R=2.0},{KWC=},{MC=},{MCZ=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH06L - Fixture locating pin shoulder precision grade
Bill of material
BH06LK-D10-P4.5-H5-L10
CNSORDERNO
BH06LK-D10-P4.5-H5-L10
BH06LK-D10-P4.5-H5-L10
SC
Serial code
BH06LK
BH06LK
TYPE
type
Polygonal
TM
Texture of material
SKD11
SKD11
HRC
Hardness
55~62HRC(surface750HV)
55~62HRC(surface750HV)
ST
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
D
Dg6
10
10
mm
DG6
g6 public errand
-0.005/-0.014
-0.005/-0.014
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
L
10
12
15
10
12
15
mm
V
12
12
mm
Q
13
13
mm
R
2.0
2.0
mm
KWC
Change the stop position
nothing
KWC
nothing
KWC
MC
Change thread diameter
nothing
MC
nothing
MC
MCZ
0
0
mm
INFOTEXT
website