BB82AU-D20
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb82a_b_amstab.prj},{NB=BB82AU-D20},{SC=BB82AU},{DH7=20},{F=30},{A=52},{B=28},{C=28},{C1=16},{E=22},{H=15},{N1=16},{M1=M6},{MM1=6},{N=14},{M=M6},{MM=6},{K=6.6},{W=2},{PPATH=zhizhu/bb82a_b_c_d/assembies/bb82a_b_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 100
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB82A_B - 支柱固定夹·螺孔平行·孔距固定型
明细表
BB82AU-D20
CNSORDERNO
型号
BB82AU-D20
BB82AU-D20
SC
系列码
BB82AU
BB82AU
TYPE
类型
孔距固定型·标准型
孔距固定型·标准型
MT
材质
SUS304
SUS304
ST
表面处理
-
-
ANNEX
附件(螺钉)
BM01AU
BM01AU
DH7
20
20
mm
TOL
DH7公差
+0.021~0
+0.021~0
mm
SN
附件螺钉规格/数量
M6×25 2个
M6×25 2个
CODE
对应代码
BM01AU
BM01AU
F
30
30
mm
A
52
52
mm
B
28
28
mm
C
28
28
mm
C1
16
16
mm
E
22
22
mm
H
15
15
mm
N1
16
16
mm
M1
M6
M6
N
14
14
nmm
M
M6
M6
K
6.6
6.6
mm
W
2
2
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址