您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BA24CA-d50-D65-T9
HEFA
29-密封圈/油封
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/29-sealingelemeng/ba24_25_26.prj},{NB=BA24CA-d50-D65-T9},{SC=BA24CA},{TYPE1=Labial type-Peripheral metal mold},{OLI1=nbr},{OLI2=HS70±5},{MET=SPCC},{SP=SW-B},{COLOUR=black},{UT=Axis rotation},{OP=-25~120℃},{OPP=0~0.03MPa},{LV=Within 10m/s},{DD=50},{D=65},{DT=+0.23/+0.13},{T=9},{TT=±0.3},{INFOTEXT=website},{O1=0.990},{O2=1.350},{O3=0.950},{O4=6.300},{O5=7.880},{O6=3.900},{O7=2.250},{O8=7.500},{O9=6.750},{O10=4.500},{O11=2.430},{O12=6.820},{O13=3.330},{O14=5.430},{O15=0.210},{O16=0.720},{O17=4.500},{O18=1.640},{O19=1.500},{O20=2.220},{O21=1.590},{O22=1.730},{O23=0.600},{O24=1.130},{O25=0.720}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BA24_25_26 - 油封·金属型·双唇型/单唇型
明细表
BA24CA-d50-D65-T9
CNSORDERNO
型号
BA24CA-d50-D65-T9
BA24CA-d50-D65-T9
SC
系列码
BA24CA
BA24CA
TYPE1
类型
双唇型·外周金属型
双唇型·外周金属型
OLI1
油封材质
丁晴橡胶
OLI2
油封硬度
HS70±5
MET
金属环
SPCC
SP
弹簧
SW-B
COLOUR
颜色
黑色
UT
用途
轴旋转
OP
使用温度范围
-25~120℃
OPP
使用压力范围
0~0.03MPa
LV
线速度
10m/s以内
10m/s以内
DD
d
50
50
mm
D
65
65
mm
DT
D公差
+0.23/+0.13
+0.23/+0.13
T
9
9
mm
TT
T公差
±0.3
±0.3
INFOTEXT
技术资料
官网网址