您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CB07MN-D30-L20
HEFA
31-滚轮/传送部件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/31-roller-transfer-part/cb07_asmtab.prj},{NB=CB07MN-D30-L20},{SC=CB07MN},{TYPE=Longitudinal type},{WM=SUS304},{SM=SUS304},{RRM=stainless steel},{WST=-},{SST=-},{D=30},{L=20},{L1=11},{DD=8},{V=12},{B=12},{C=10},{R=7.0},{N=3},{MM=0.90},{DH=15},{D1=19},{A=6},{M=8},{W=10},{BEARING=698ZZ},{INFOTEXT=website},{PPATH=cb07/cb07_assemblies/cb07_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CB07 - 导向轮/纵向型
明细表
CB07MN-D30-L20
CNSORDERNO
型号
CB07MN-D30-L20
CB07MN-D30-L20
SC
系列码
CB07MN
CB07MN
TYPE
类型
纵向型
WM
轮材质
SUS304
SUS304
SM
轴材质
SUS304
SUS304
RRM
挡圈材质
不锈钢
不锈钢
WST
轮表面处理
-
-
SST
轴表面处理
-
-
D
30
30
mm
L
20
25
30
35
40
45
50
55
60
20
25
30
35
40
45
50
55
60
mm
L1
11
mm
DD
d
8
8
mm
V
12
12
mm
B
12
12
mm
C
10
10
mm
R
7.0
7.0
mm
N
n
3
3
mm
MM
m
0.90
0.90
mm
DH
dh
15
15
mm
D1
19
19
mm
A
6
6
mm
M
M(粗牙螺纹)
8
8
mm
W
10
10
mm
BEARING
使用轴承
698ZZ
698ZZ
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址